LTC1456

量产

具清零输入的 12 位轨至轨微功率 DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • SO-8 封装
  • 12 位分辨率
  • 经过缓冲的真正轨至轨电压输出
  • 异步清零输入
  • 内置基准
  • 位于时钟输入端上的施密特触发器允许直接接口光耦合器
  • 上电复位将 DAC 清零至 0V
  • 三线式可级联串行接口
  • 最大 DNL 误差:0.5LSB
  • 低成本
   
LTC1456
具清零输入的 12 位轨至轨微功率 DAC
Functional Block Diagram: 12-Bit Rail-to-Rail DAC with Clear Input Differential Nonlinearity vs Input Code Product Package 1
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1456的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览