LTC1393

量产

具 SMBus 接口的差分 4 通道模拟多路复用器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 微功率操作:电源电流 = 20μA (最大值)
  • 二线式 SMBus 接口
  • 单 2.7V 至 ±5V 电源工作
  • 可扩充至 32 个单端通道或 16 个差分通道
  • 有保证的“先断后连”
  • 低 RON:35Ω 单端 / 70Ω 差分
  • 低电荷注入:20pC (最大值)
  • 低漏电:±5nA (最大值)
  • 采用 16 引脚 SO 封装和 GN 封装
LTC1393
具 SMBus 接口的差分 4 通道模拟多路复用器
LTC1380 Single-Ended 8-Channel Multiplexer On Resistance vs VS Product Package 1 Product Package 2
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1393的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览