LTC1390

量产

具串行接口的 8 通道模拟多路复用器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 三线式串行数字接口
  • 数据重传允许与串行 A/D 转换器串联连接
  • 单 3V 至 ±5V 电源工作
  • 模拟输入可以扩展至电源轨
  • 低电荷注入
  • 低 RON:75Ω (最大值)
  • 低漏电:±5nA (最大值)
  • 有保证的“先断后连”
  • 可兼容 TTL/CMOS (对于所有的数字输入)
  • 可级联以提供更多的通道
  • 可用作一个多路分工器
 
LTC1390
具串行接口的 8 通道模拟多路复用器
ON-Resistance vs Analog Input Voltage Product Package 1
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1390的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览