LTC1289

量产

3V、单芯片 12 位数据采集系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单电源 3.3V 或 ±3.3V 操作
  • 软件可编程特性
    • 单极性 / 双极性转换
    • 4 个差分 / 8 个单端输入
    • 可变的数据字长
    • 电源停机
  • 内置采样及保持电路
  • 至大多数 MPU 串行端口和所有 MPU 并行端口的直接 4 线式接口
  • 25kHz 最大吞吐速率
  • 可提供 20 引脚 PDIP 封装和 20 引脚 SW 封装
   
LTC1289
3V、单芯片 12 位数据采集系统
Single Cell 3V 12-Bit Data Acquisition System Product Package 1 Product Package 2
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1289的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览