LTC1286

量产

采用 SO-8 封装的微功率采样、12 位 A/D 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 12 位分辨率
  • 8 引脚 SOIC 塑料封装
  • 低成本
  • 低电源电流:250μA (典型值)
  • 自动停机至 1nA (典型值)
  • 有保证的 ±3/4LSB (最大值) DNL
  • 5V 至 9V 单电源操作
  • 片内采样及保持电路
  • 60μs 转换时间
  • 采样速率:
    • 12.5 ksps (LTC1286)
    • 11.1 ksps (LTC1298)
  • I/O 可兼容 SPI、Microwire 等等
  • 差分输入 (LTC1286)
  • 2 通道多路复用器 MUX (LTC1298)
  • 可提供 3V 版本:LTC1285 / LTC1288
LTC1286
采用 SO-8 封装的微功率采样、12 位 A/D 转换器
25µW, S0-8 Package, 12-Bit ADC Samples at 200Hz and Runs Off a 5V Supply Supply Current vs Sample Rate Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

DC043A
LTC1286CS8 | Micropower 12-Bit Serial I/O ADC Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1286的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览