LTC1196

量产

具自动停机选项的 8 位、SO-8 封装、1Msps ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高采样频率:
    • 1MHz (LTC1196)
    • 750kHz (LTC1198)
  • 低成本
  • 单电源 3V 和 5V 规格
  • 低功率:
    • 10mW (采用 3V 电源)
    • 50mW (采用 5V 电源)
  • 自动停机:典型供电电流为 1nA (LTC1198)
  • ±1/2LSB 总未调整误差 (在整个温度范围内)
  • 三线式串行 I/O
  • 1V 至 5V 输入跨度范围 (LTC1196)
  • 把 1MHz 输入转换为 7 个有效位
  • 差分输入 (LTC1196)
  • 两通道 MUX (LTC1198)
  • SO-8 塑料封装

 

LTC1196
具自动停机选项的 8 位、SO-8 封装、1Msps ADC
Single 5V Supply, 1Msps, 8-Bit Sampling ADC Effective Bits and S/(N + D) vs Input Frequency Product Package 1 Product Package 2
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1196的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览