LT1311

过期

Quad 12MHz, 145ns Settling Precision Current-to-Voltage Converter for Optical Disk Drives

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • OBSOLETE PRODUCT Data Sheet For Reference Only
  • Four Complete Current-to-Voltage Converters
  • 14-Lead Small Outline Package
  • Accurate Gain: 20mV/µA, ±4%
  • Low Offset Error: 250nA Max
  • Low Offset Drift: 2.5nA/°C Max
  • Fast Settling: 145ns to 0.1% for a 2V Step
  • Wide Bandwidth: 12MHz
  • Low Noise: 5pA√Hz
  • Low Quiescent Current: 11mA Max
  • Wide Supply Range: ±2V to ±18V or 4V to 36V
LT1311
Quad 12MHz, 145ns Settling Precision Current-to-Voltage Converter for Optical Disk Drives
Photo Diode Current-to-Voltage Converter Transient Response Product Package 1
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1311的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览