LT1088

过期

Wideband RMS-DC Converter Building Block

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Obsolete: Datasheet For Reference Only. Contact Analog Devices For Potential Replacement
  • 300MHz 3dB Bandwidth
  • 1% Accuracy DC-50MHz
  • 2% to 100MHz
  • Bandwidth Flat Over Input Voltage Range
  • 50:1 Crest Factor
  • 20:1 Dynamic Range
  • 35V Peak Input
  • Thermally Based Operation
  • Fully Specified Thermal and Electrical Parameters
  • Standard IC Packages
  • Resistive Inputs
LT1088
Wideband RMS-DC Converter Building Block
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1088的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览