IH5341
最后购买期限双通道/四通道RF/视频开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 关断隔离 ≥70dB(10MHz)
- 10MHz时交叉耦合隔离 ≥ 70dB
- rds(ON) < 75ns,DC至100MHz损耗< 3dB
- 工作电源电压范围:±5V至±15V
- 电源电流 < 1A
- 快速先开后合式开关(典型值:70ns/150ns)
- 单芯片低功耗CMOS设计
IH5341和IH5352为双通道和四通道单刀单掷(SPST)开关,专为切换RF和视频信号而设计。Maxim的IH5341系列结构提供70dB的关断隔离和交叉耦合抑制能力(与其他制造商的产品相比高出10dB)。
这两款器件都可以采用5V至15V范围内的电源运行。这些开关的典型tON为160ns, tOFF为70ns,确保可实现先开后合式切换。50Ω的通道导通电阻可与视频阻抗实现出色匹配。在直流状态下,无论开关处于导通还是关断状态,电源静态电流典型值为100nA。这将静态电流损耗限制在3μW,因此它们非常适合便携式设备。
应用
- 商业电视摄像机
- 视频特效
- 低功耗RF开关
- 雷达切换
- 军用和航天通信
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| IH5341EWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| IH5341EWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 IH5341的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论