HMC6741

过期

集成功率检波器的GaAs pHEMT MMIC 4 W功率放大器,9 - 12 GHz

Viewing:

概述

  • 高P1dB输出功率: +36 dBm
  • 高Psat输出功率: +38 dBm
  • 高增益: 35 dB
  • 高输出IP3: +44 dBm
  • 电源电压:+7V(2400 mA时)
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 无需外部匹配

HMC6741

集成功率检波器的GaAs pHEMT MMIC 4 W功率放大器,9 - 12 GHz

hmc6741ls7_fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC6741的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览