HMC1053

过期

集成功率检波器的GaAs pHEMT MMIC 5 W功率放大器,9 - 14 GHz

Viewing:

概述

  • 饱和输出功率:
  • +38 dBm (26% PAE)
  • 高输出IP3: +43 dBm
  • 高增益: 34 dB
  • 输出IP3: +35 dBm
  • 直流电源: +7V (2400 mA)
  • 无需外部匹配
  • 裸片尺寸: 3.47 x 3.46 x 0.1 mm


HMC1053
集成功率检波器的GaAs pHEMT MMIC 5 W功率放大器,9 - 14 GHz
hmc1053_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

停产数据手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1053的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览