HMC1024

过期

1 W功率放大器芯片,27.5 - 33.5 GHz

Viewing:

概述

  • 高饱和输出功率:
    +31.5 dBm (29% PAE)
  • 高输出IP3: +40 dBm
  • 高增益: 24 dB
  • 直流电源: +6V (600 mA)
  • 无需外部匹配
  • 裸片尺寸: 2.79 x 1.3 x 0.1 mm

HMC1024
1 W功率放大器芯片,27.5 - 33.5 GHz
hmc1024_fbl
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
HMC1132LP5DE

1 W、GaAs pHEMT MMIC功率放大器,27 GHz至32 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC1024的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览