HMC-C021

最后购买期限

宽带功率放大器模块,21 - 31 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 增益: 15 dB (27 GHz)
  • P1dB输出功率: +24 dBm (27 GHz)
  • 噪声系数: 5 dB (27 GHz)
  • 无杂散运行
  • 调节电源和偏置序列
  • 密封模块
  • 可现场更换的2.92mm连接器
  • 工作温度范围为-55至+85℃

HMC-C021是一款GaAs MMIC PHEMT分布式功率放大器,封装在微型密封模块中,带有可更换的2.92mm连接器,在21至31 GHz的频率下工作。 该放大器提供15 dB的增益、5 dB的噪声系数、+33 dBm的输出IP3,并在1 dB增益压缩点提供高达+24 dBm的输出功率。

这款宽带放大器I/O内部匹配50 Ω,并经过内部隔直,这些特性使得HMC-C021非常适合EW、 ECM雷达和测试设备应用。 集成稳压器实现了负电源和正电源引脚的灵活偏置,同时内部偏置序列电路可确保稳定的运行。

应用

  • 微波无线电和VSAT
  • 军事和太空
  • 测试和实验室仪表

HMC-C021
宽带功率放大器模块,21 - 31 GHz
hmc-c021_fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC-C021的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览