DS3508

过期

I²C、8通道gamma缓冲器,带有EEPROM

低功耗、低成本LCD gamma发生器,带有EEPROM

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8位gamma DAC,8个通道
  • 每通道1字节EEPROM和1字节SRAM
  • 超低功耗(2mA IDD、典型)
  • 400kbps I²C接口
  • 9.0V至15.5V的模拟输入
  • 2.7V至5.5V的数字输入
  • 20引脚TSSOP封装
  • 地址引脚允许两个DS3508挂接在同一个I²C总线
DS3508
I²C、8通道gamma缓冲器,带有EEPROM
DS3508:典型工作电路
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
数字电位器(DigiPOT) 2
DS3502 量产 高压、NV I²C电位器
DS3501 量产 高压、NV I²C电位器,具有温度检测和LUT
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3508的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览