DS3501
量产高压、NV I²C电位器,具有温度检测和LUT
为TFT-LCD平板显示器提供VCOM校准方案
- 产品模型
- 4
概述
- 128抽头位置
- 端至端电阻:10kΩ
- 片上温度传感器和ADC
- 36字节查找表(LUT)
- I²C兼容串行接口
- 地址引脚允许多达4片DS3501共享一条I²C总线
- 数字部分工作电压:2.7V至5.5V
- 模拟部分工作电压:4.5V至15.5V
- 工作温度:-40°C至+100°C
- 引脚和软件与ISL95311 (默认模式)兼容
- 10引脚µSOP封装
DS3501是一款7位、非易失(NV)数字电位器,具有高达15.5V的输出电压范围。该器件可通过I²C兼容接口对其进行程序设计,接口工作速度可高达400kHz。电位器的最低和最高输出电压可通过施加在RL和RH输入端的外部电压来限定。
DS3501包含一个片上温度传感器和相关联的模数转换器(ADC)。ADC的输出寻址一个36字节的NV查找表(LUT)。该LUT的输出能够直接驱动电位器,或者与NV初始值寄存器(IVR)值相加以驱动电位器。这种基于LUT的灵活架构使得DS3501能够提供任意斜率的温度补偿输出电压。
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS3501U+ | MINI_SO | ||
| DS3501U+H | MINI_SO | ||
| DS3501U+T&R | MINI_SO | ||
| DS3501U+T&R/H | MINI_SO |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3501的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论