DS3503

过期

NV、I²C、步进调节电位器

具有抗图像混叠特性的低成本VCOM校准器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 128抽头位置
  • 端至端电阻:5kΩ
  • 可编程逻辑实现WR的上升和下降,时序由SYNC输入控制
  • 第二电位器的输出引脚(Y)以40h为中间点
  • I²C兼容串行接口
  • 数字部分工作电压:2.7V至3.6V
  • 模拟部分工作电压:4.5V至15.5V
  • 工作温度:-40°C至+100°C
  • 10引脚µSOP封装
DS3503
NV、I²C、步进调节电位器
DS3503:典型工作电路
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
存储器和数据记录器 1
DS3508 过期 I²C、8通道gamma缓冲器,带有EEPROM
数字电位器(DigiPOT) 2
DS3502 量产 高压、NV I²C电位器
DS3501 量产 高压、NV I²C电位器,具有温度检测和LUT
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3503的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览