DG506A
量产单芯片CMOS模拟多路复用器
- 产品模型
- 10
Viewing:
概述
- 改进的替代选择
- 与Harris、Siliconix、Intersil引脚兼容
- 可采用±4.5V至±18V电源供电
- 对称、双向操作
- 逻辑和使能输入,TTL和CMOS兼容
- 防闩锁结构
- 单片低功耗CMOS设计
Maxim的DG506A/DG507A均为单片CMOS模拟多路复用器。DG506A为单端16通道(1:16)多路复用器,DG507A为差分8通道(2:16)多路复用器。
两款器件均为先开后合式开关。如果电源在输入信号仍然存在的情况下关闭,只要不违反绝对最大额定值,Maxim确保这些多路复用器不会发生闩锁。多路复用器可在±4.5V至±18V的宽电源范围内工作。
与原始制造商的器件相比,Maxim的DG506A/DG507A功耗显著降低,因此非常适合便携式设备。
Maxim的DG506A/DG507A满足或超过了Intersil的IH6116和IH6216、Siliconix的DG506A和DG507A以及Harris的HI506和HI507的规格,可以直接替代这些器件。
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DG506AAZ/883B | Leadless Chip Carrier | ||
| DG506ACJ+ | PDIP | ||
| DG506ACWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG506ACWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG506ADN+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| DG506ADN+T | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| DG506AEWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG506AEWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG506AMWI/PR+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| DG506AMWI/PR+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADG506A | 不推荐用于新设计 | 16通道多路复用器(DG506A的出色替代器件) |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DG506A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论