DG412F
量产四路、满摆幅、故障保护、SPST模拟开关
- 产品模型
- 4
概述
- 没有上电顺序的要求
- 可处理满摆幅信号
- 掉电时所有开关均断开
- 当V+断开、V-接通时所有开关断开
- 掉电时提供±40V故障保护
- ±15V供电时,提供±36V故障保护
- 控制线故障保护范围为:V- - 0.3V至V- + 40V
- 引脚兼容于工业标准的DG411/DG412/DG413
- 故障响应时间为20ns (典型值)
- ±15V供电时,导通电阻RON为35Ω (最大)
- 双电源供电范围:±4.5V至±20V
- 单电源供电范围:+9V至+36V
- ±15V双电源或+9V至+15V的单电源供电时,兼容于TTL及CMOS逻辑输入电平
DG411F/DG412F/DG413F为四路、单刀单掷(SPST)、具有故障保护特性的模拟开关,与工业标准、无保护功能的DG411/DG412/DG413引脚兼容。这些新型开关具有故障保护输入及满摆幅信号处理能力。所有端口都具有过压保护,上电时可承受高达±36V的高压,掉电时可承受高达±40V的高压。出现故障的情况下,COM、NO或NC端转换到开路状态,电源产生的漏电流仅为微安量级。+25°C时,导通电阻为35Ω (最大)、通道间匹配度为1.5Ω (最大)。
DG411F具有四个常闭(NC)开关、DG412F具有四个常开(NO)开关而DG413F具有两个常闭(NC)开关和两个常开(NO)开关。这些CMOS开关均可由±4.5V至±20V双电源或+9V至+36V单电源供电。所有数字输入逻辑门限为+0.8V和+2.4V,确保使用±15V双电源或+12V单电源供电时兼容于TTL和CMOS逻辑电平。如需±5V、+5V及+3V供电的产品,请参考MAX4711/MAX4712/MAX4713数据资料。
应用
- 航空电子
- 通信系统
- 数据采集
- 工业与过程控制系统
- 冗余/备份系统
- 信号路由
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DG412FDY+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG412FDY+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG412FEUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DG412FEUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- DG412
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DG412F的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论