产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Portable Instruments
  • Low Power Sample/Holds
  • Power Supply Switching
  • Programmable Gain Amplifiers
  • SPDT and DPDT Functions
  • Process Control and Telemetry
DG304A
CMOS模拟开关
DG304A、DG305A、DG306A、DG307A:引脚配置
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
ADG1421 量产 2.1 Ω 最大导通电阻、 ±15 V/+12/±5 V iCMOS双通道单刀单掷开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DG304A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览