DG212
量产四路SPST、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 12
Viewing:
概述
- 支持±4.5V至±18V工作电压
- 无需VL电源
- 电源关闭且存在输入信号时无闩锁
- CMOS和TTL逻辑兼容
- 单片低功耗CMOS设计
DG202/DG212均为常开、四通道单刀单掷(SPST)模拟开关。这些CMOS开关可以采用±4.5V至±18V范围内的电源连续运行。如果电源在输入信号仍然连接的情况下断开,Maxim确保这些开关不会发生闩锁。
除了反相控制输入外,DG202/DG212与DG201/DG211类似。所有器件均确保先开后合式开关动作,以及在模拟信号范围内基本恒定的导通电阻。所有开关都在任一方向传导电流,并且不会向输出信号增加失调。
与原制造商的产品相比,Maxim的DG202/DG212功耗非常低,因此更适合便携式应用。此外,原始制造商的DG212工作时需要第三个逻辑电源(VL),而Maxim的产品不需要,且不牺牲兼容性。
应用
- 模拟多路复用器
- 自动测试设备
- 通信系统
- PBX、PABX
- 可编程增益放大器
- 采样/保持
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DG212CJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG212CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG212CSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG212CY+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG212CY+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG212DJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG212DY+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG212DY+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG212ETE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| DG212ETE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| DG212EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| DG212EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DG212的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论