DAC8229
不推荐用于新设计双通道8位电压输出乘法CMOS D/A
- 产品模型
- 1
概述
- 单芯片结构,集成两个8位DAC
- 无需调整的内部CMOS放大器
- 单电源或双电源供电
- 整个VDD范围内兼容TTL
- 建立时间:5 µs
- 快速接口时序......TWR = 50 ns
- 提高的防静电能力
- 适合AD/PM-7528和AD/PM-7628插口
- 提供小型封装
- -40°C至+85°C扩展工业温度范围
- 提供裸片形式
DAC-8229是一款双通道8位电压输出乘法CMOS D/A转换器。其基准输入接受±2.5 V信号,利用一个内部放大器使该信号反相后传递至输出端。VREF也可接受- 10 V,对应于+10 V输出(支持的最大正输入信号为+2.5 V)。
DAC-8229设计用于双电源供电;但将VSS、AGND A和AGND B接至地引脚后,也支持单电源。此时,其工作特性类似于DAC-8228(其引脚排列使其可以支持AD/PM-7528和AD/PM-7628插口)。
一个内部调节器则可在整个VDD 范围内提供TTL逻辑兼容性和快速微处理器接口时序性能。另外,各个DAC输入锁存器支持寻址,有利于与微处理器轻松接口。
DAC-8229功耗不到109 mW,采用20引脚0.3" DIP封装或20引脚SO表贴封装,有利于节省空间。尺寸小、功耗低、单位通道成本低等特性使其成为采用多个D/A转换器而又不牺牲电路板空间的应用的理想之选。部件数量减少后也有利于提升系统可靠性。
利用PMI先进的氧化物隔离、硅门极CMOS工艺,加上高度稳定的PMI薄膜R-2R电阻梯形网络,使DAC-8229具有出色的DAC间匹配和温度跟踪能力。
DAC-8229采用CERDIP或环氧树脂封装,工作温度范围为-40°C至+85°C扩展工业温度范围。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DAC8229FSZ | 20-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| DAC8229FSZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD5302 | 量产 | 2.5 V至5.5 V、230 µA、双通道、轨到轨电压输出、8位DAC,采用10引脚MICROSOIC封装 |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DAC8229的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论