ADXL319

推荐用于新设计

低噪声、低功耗、宽带宽、3 轴 MEMS 加速度计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低噪音密度:44μg/√Hz (XY) 和 55μg/√Hz (Z)
  • 低功耗:520 微安
  • 宽带宽:8 kHz
    • 带数字校正的相对平坦度 (<7.6 kHz):0.5 分贝
    • 不带数字校正的相对平坦度 (<5 kHz):3.5 分贝
  • 低延迟
    • 对于 I2S/ 时分复用,有 <85μs 的群延迟
    • 对于 PDM,有 <25μs 的群延迟
  • 数字特性
    • 16 位 ADC
    • 多协议串行接口:SPI 或 I2C
    • 多协议音频数据输出:I2S、 时分复用和 PDM
    • 可编程 LPF 和 HPF
    • 数据同步或异步采样
    • 输出 FIFO:320 词
  • 内置系统级节能功能
    • 可配置中断模式
  • 集成式温度传感器
  • 电压范围选项
    • 带有内部调节器的 VS :2.25V 至 3.6V(或 V1P8 为 1.8V)
    • VDDIO:1.14V 至 3.6V(全温度范围为 1.62V 至 3.6V)
  • 机电自检
  • 10,000g 机械冲击
  • 符合 RoHS 标准
  • 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
  • 14 引脚、2.9mm × 2.8mm × 0.87mm、LGA 封装
  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
ADXL319
低噪声、低功耗、宽带宽、3 轴 MEMS 加速度计
ADXL319 Functional Block Diagram ADXL319 Chip Illustration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL319的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览