ADXL288
高性能、双轴数字输出加速度计
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- 满量程范围±120 g
-- 62.5 mg/LSB时精度为12位
-- 数据插值速率为512 kHz - 传感器频率响应低至DC
- 按需机电自测
- 完全差分电路,具有出色的抗电磁干扰/射频干扰性能
- 独立X和Y轴检测结构可提供稳健的FMEA性能
- 独立的x和y轴臂限值
- 低噪声:1 LSB rms(典型值)
- 通过汽车应用认证
- 温度范围:
−40°C至 +105°C - 3.3 V和5 V电源供电
ADXL288是一个带信号调理输出的双轴加速度计,通过一个16位SPI接口实现。采用相同、独立的X和Y检测结构来创建一个高性能和高集成度的加速检测系统。
X和Y加速通道的标称满量程范围为±120 g、带宽为408 Hz。加速度数据以12位、二进制补码字来表示,分辨率为62.5 mg/LSB。
ADXL288采用带裸露焊盘的16引脚、窄体SOIC封装。ADXL288可采用3.3 V和5 V的电压工作,额定工作温度为−40°C至+105°C。
应用- 撞击检测
- 冲击检测
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
| ADXL288WBRDZ-RL | 16-Lead SOIC w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 17, 2013 - 13_0021 Qualification of Second Source Supplier for Seal Glass on Capped iMEMS Devices |
||
| ADXL288WBRDZ-RL | ||
|
7月 9, 2025 - 25_0057 Discontinuance Notice of ADW22888, ADXL195, ADXL295, ADXL288 |
||
| ADXL288WBRDZ-RL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL288的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论