ADXL255

推荐用于新设计

支持 SPI 和 PSI5 接口的双轴传感器,量程为 ±60 g 至 ±480 g

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用户可选的传感器 g 量程:±60 g、±120 g、±240 g、±480 g
  • x 轴和 y 轴双轴传感器
  • 符合 PSI5 2.1 版气囊子标准
  • 同步操作
  • PSI5-P10P-500/3L 及其他
  • 双向通信的菊花链操作
  • 应用层串行外设接口 (SPI) 通信
  • 可选 16 位或 10 位传感器数据
  • 可独立对每个轴的 g 量程和时隙进行编程
  • 每个轴的独立故障判别
  • 全差分模拟信号链
  • 0.25 μs 数据插补例程
  • 用户可选的连续自动归零操作
  • 高抗电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)
  • SPI 模式供电电压:3.3 V 和 5 V,5%
  • PSI5 模式供电电压范围:4.5 V 至 11.0 V
  • 符合汽车应用要求
ADXL255
支持 SPI 和 PSI5 接口的双轴传感器,量程为 ±60 g 至 ±480 g
ADXL255 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL255的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览