ADXL252

量产

60 g 到 480 g 双轴 SPI 和 PSI5 传感器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 用户可选的传感器 g 量程:±60 g、±120 g、±240 g、±480 g
  • x 轴和 z 轴双轴传感器
  • 符合 PSI5 2.1 版气囊子标准
    • 同步操作
      • PSI5-P10P-500/3L 以及其他产品
    • 双向通信的菊花链操作
  • 应用级串行外设接口 (SPI) 通信
  • 可选 16 位或 10 位传感器数据
  • 可独立对每个轴的 g 量程和时隙进行编程
  • 独立判别每个轴的故障
  • 完全差分模拟信号链
  • 0.25 μs 数据插补例程
  • 用户可选的持续自动归零操作
  • 抗电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 能力强
  • SPI 模式电源电压:3.3 V 和 5 V,+5%
  • PSI5 模式电源电压范围:4.5 V 至 11.0 V
  • 符合汽车应用要求
ADXL252
60 g 到 480 g 双轴 SPI 和 PSI5 传感器
ADXL252 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL252的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览