ADV7280
不推荐用于新设计10位、4倍过采样SDTV视频解码器,支持去隔行
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调
- 一个10位模数转换器(ADC),每通道4倍过采样适用于CVBS、Y/C和YPrPb模式
- 模拟视频输入通道,片内集成抗混叠滤波器
ADV7280: 最多4路输入通道
ADV7280-M: 最多8路输入通道 - 视频输入支持CVBS(复合)、Y/C(S视频)和YPrPb(分量)
- NTSC/PAL/SECAM自动检测
- 高达1.47 V的共模输入范围解决方案
- 出色的共模噪声抑制能力
- 5线式自适应2D梳状滤波器和CTI/DNR视频增强特性
- 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT)、信号处理和增强FIFO管理可提供Mini时基校正(TBC)功能
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7280/ADV7280-M是功能丰富的单芯片、多格式视频解码器。ADV7280/ADV7280-M可自动检测标准模拟基带视频信号,兼容复合、S视频和分量视频形式的NTSC、PAL和SECAM全球标准信号。
ADV7280可将模拟视频信号转换为4:2:2分量视频数据流,其与8位ITU-R BT.656接口标准兼容。ADV7280-M可将模拟视频信号转换为兼容移动工业处理器接口(MIPI®) CSI-2(8位YUV)的输出视频流。
ADV7280/ADV7280-M的模拟视频输入端支持单端信号。ADV7280提供4个模拟输入,而ADV7280-M提供8个模拟输入。ADV7280和ADV7280-M支持I2P转换。
ADV7280/ADV7280-M通过双线式串行双向端口(I2C兼容型)进行编程,并且采用1.8 V CMOS工艺制造。该解码器提供LFCSP封装选项,非常适合空间受限的便携式应用。
应用
- 智能电话/多媒体手机
- 汽车信息娱乐
- 支持视频安全监控的DVR
- 媒体播放器
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7280BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7280BCPZ-M | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7280BCPZ-M-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7280BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7280KCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7280KCPZ-M | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7280KCPZ-M-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7280KCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7280WBCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7280WBCPZ-M | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7280WBCPZ-M-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7280WBCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2014 - 13_0303 Assembly Transfer to Amkor Philippines and Test Transfer to STATS ChipPAC China of Select 5x5 LFCSP Products |
||
ADV7280BCPZ | ||
ADV7280BCPZ-M | ||
ADV7280BCPZ-M-RL | ||
ADV7280BCPZ-RL | 量产 | |
ADV7280KCPZ | ||
ADV7280KCPZ-M | ||
ADV7280KCPZ-M-RL | ||
ADV7280KCPZ-RL | ||
ADV7280WBCPZ | ||
ADV7280WBCPZ-M | ||
ADV7280WBCPZ-M-RL | ||
ADV7280WBCPZ-RL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV7280A | 推荐用于新设计 | 带有去交错器的 10 位 4 倍过采样 SDTV 视频解码器 |