ADUCM451
推荐用于新设计精密模拟微控制器,12 位模拟输入/输出,带 I3C 接口,Arm Cortex-M33
- 产品模型
- 1
概述
- 模拟输入/输出
- 多通道、12-位、2MSPS ADC
- 高达 16 个外部通道
- 片内裸片温度监视器
- AVDD、IOVDD0/1/2、DVDD、VDDVADC 电源监控通道
- VDAC 电压监控通道
- 单端模式
- 0V 至 VREF 模拟输入范围
- 12 位电压输出 DACs
- 0V 至 2.5V/VDDVDAC 输出电压范围
- 支持 30mA 源电流输出和 10mA 吸电流能力
- 片上低漂移电压基准,1.25V 或 2.5V
- 缓冲式 1.25V 或 2.5V 输出
- 4 个电压比较器
- 微控制器
- 32 位 Arm Cortex-M33 内核,32 位 RISC 架构,FPU
- 串行线端口支持数字码下载和调试
- 时钟选项:
- 16MHz 片上振荡器
- 240MHz PLL 输出,带可编程分频器
- 外部时钟脉冲源
- 存储器
- 2× 1024kB 独立闪存/EE 存储器
- 10000 次循环闪存/EE 耐久性
- 2× 256KB 支持 100K 循环闪存/EE 耐久性
- 10 年闪存/EE 保留
- 512kB SRAM,带 ECC
- 软件触发,通过 MDIO 或 I2C 进行电路内可重编程
- 片内外设
- 2 个 UART、3 个 SPI、3 个 I2C、1 个 QSPI 串行输入/输出接口
- 2 个 I3C 接口,支持传统的 I2C 静态地址模式
- 多级电压(3.3V、1.8V、1.2V)GPIO
- MDIO 目标频率最高可达 10MHz
- 5 个通用定时器
- 唤醒定时器(WUTs)
- 监控定时器 (WDTs)
- 32 元素 PLA
- 16 位 PWM
- 10 个外部中断
- 多种电源:电压型 DAC 和 ADC 使用 3.3V 电压,数字输入/输出使用 3.3V、1.8V 或 1.2V 电压。
- 适合低功耗应用的灵活操作模式
- POR 和 BOR
- 3.5mm × 4.5mm,0.4mm 间距,90 球 WLCSP
- 在环境温度= −40°C 至 +105°C(结温 TJ≤ +125°C) 范围内具备完整规格保证
- 低成本、快速启动的开发系统
- 完全第三方支持
该设备将高性能模拟信号处理与安全、功能丰富的微控制器集成在紧凑、低功耗的设计中。它集成了多通道 12 位、2 MSPS 的 ADC(支持多达 16 路外部通道)、多个片上电压与温度监测器,以及具备高驱动能力的 12 位 DAC 和低漂移基准电压源。基于 32 位 Arm Cortex M33 内核(集成 FPU)、灵活的时钟系统、大容量带 ECC 的 Flash 与 SRAM,以及丰富片上外设,使其能够实现稳健的嵌入式控制与连接能力。
该平台支持多种串行接口、可配置的 GPIO 电压等级、定时器、PWM 与可编程逻辑,并集成先进的安全特性,包括 Arm TrustZone、安全启动、硬件加密加速器以及真随机数发生器。其设计注重高可靠性与低功耗运行,支持多种电源选项、在线电路内重新编程,并可在扩展的工业级温度范围内稳定工作。开发由低成本工具和广泛的第三方生态系统支持。
应用
- 光纤网络 400G/800G/1.6T 和更高频率模块
- 工业控制、自动化和仪器仪表系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUCM451BCBZ-RL7 | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 23, 2026 - 2026-0035 DESIGN |
||
| ADUCM451BCBZ-RL7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUCM451的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论