ADT7517

量产

SPI/I2C 兼容、温度传感器、4通道ADC和4路电压输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ADT7517:4个10位DAC
  • 缓冲电压输出
  • 通过设计对所有代码保证单调性
  • 10位温度数字转换器
  • 10位4通道ADC
  • DC输入带宽
  • 输入范围:0 V至2.28 V
  • 温度范围:−40°C至+120°C
  • 温度传感器精度:±0.5°C(典型值)
  • 电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • DAC输出范围:0 V至2 VREF
  • 关断电流:<10 µA

ADT7517
SPI/I2C 兼容、温度传感器、4通道ADC和4路电压输出
ADT7516/ADT7517/ADT7519 Functional Block Diagram ADT7516/ADT7517/ADT7519 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADT7517的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览