ADRF6573

过期

100 MHZ至4000 MHZ数字控制RF双通道VGA

Viewing:

概述

  • 工作频率范围: 100 MHz至4,000 MHz
  • 独立的双通道数字控制VGA
  • 单个串行接口控制两个通道
  • 6位、0.5 dB数字步进衰减器
  • 30.8 dB增益控制范围,2140 MHz时增益精度为±0.15 dB
  • 2140 MHz时,最小衰减下的增益为17.8 dB
  • P1dB:19.2 dBm (2,140 MHz)
  • OIP3:40.0 dBm (2,140 MHz)
  • RF输入和RF输出内部匹配50 Ω
  • 2140 MHz时的通道间隔离为50 dB
  • 采用4.75 V至5.25 V单电源供电
  • 高效散热,采用7 mm × 7 mm × 1.0 mm、32引脚LGA封装
  • 配套的ADL5240集成一个增益模块和DSA

ADRF6573
100 MHZ至4000 MHZ数字控制RF双通道VGA
ADRF6573 Functional Block Diagram ADRF6573 Pin Diagram
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
评估套件

EVAL-ADRF6573

ADRF6573评估板

产品详情

ADRF6573-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 3003评估板。 正常工作时需使用5 V/300 mA电源。 可通过连接至Windows XP、Vista和Window 7 PC(装有Microsoft .NET Framework 3.5)的USB端口,使用USB适配板对ADRF6573评估板进行编程。 所需的控制软件可从www.analog.com下载。ADRF6573的DSA和放大器可分别偏置至标记为VDD、VCC1、VCC2和GND的芯片引脚,并可使用R1、R5和R6连接至VDD电源层。

EVAL-ADRF6573
ADRF6573评估板

最新评论

近期浏览