ADN8102

不推荐用于新设计

X-stream™ 3.75 Gbps四通道双向CX4均衡器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 针对DC至3.75 Gbps数据速率进行了优化
  • 可编程输入均衡
    最多可以提升22 dB (1.875 GHz)
    最多可以补偿30米的CX4电缆(最高3.75 Gbps)
    最多可以补偿40英寸的FR4(最高3.75 Gbps)
  • 可编程输出预加重/去加重
    最多可以提升12 dB(1.875 GHz,3.75 Gbps)
    最多可以补偿15米的CX4电缆(最高3.75 Gbps)
    最多可以补偿40英寸的FR4(最高3.75 Gbps)
  • 灵活的1.8 V至3.3 V内核电源
  • 按通道P/N对翻转,便于路由
  • 低功耗:每通道125 mW(最高3.75 Gbps)
  • 直流耦合或交流耦合的差分CML输入
  • 可编程CML输出电平
  • 50 Ω片内端接
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 支持8b10b、加扰或无编码NRZ数据
  • I2C 控制接口
  • 64引脚LFSCP (QFN)封装
ADN8102
X-stream™ 3.75 Gbps四通道双向CX4均衡器
ADN8102-fbL ADN8102-pc ADN8102 Pin Configuration
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
评估套件

EVAL-ADN8102
ADN8102 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN8102的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览