ADN2820

过期

10.7 Gbps低噪声、高增益跨导放大器IC,内置性能监控器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 技术: 高性能SiGe
  • 带宽: 9 GHz
  • 输入噪声电流密度: 1.0 µA
    光灵敏度: -19.3 dBm
  • 差分跨阻抗: 5000 V/A
  • 输入电流过载: 2.8 mA p-p
  • 功耗: 200 mW
  • 线性输入范围: 0.15 mA p-p
  • 输出电阻: 每端50 Ω
  • 输出偏移调整范围: 240 mV
  • 平均输入功率监控器: 1 V/mA
  • 芯片尺寸: 0.87 mm x 1.06 mm
ADN2820
10.7 Gbps低噪声、高增益跨导放大器IC,内置性能监控器
ADN2820-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2820的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览