ADN2815

不推荐用于新设计

连续速率10 Mb/s至1.25 Gb/s时钟和数据恢复IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 串行数据输入:10 Mb/s至1.25 Gb/s
  • 超过SONET抖动传递/产生/容差要求
  • 取得专利的时钟恢复架构
  • 无需参考时钟
  • 失锁指示器
  • 通过I2C™ 接口访问可选特性
  • 单电源供电:3.3 V
  • 低功耗:390 mW(典型值)
  • 5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装
ADN2815
连续速率10 Mb/s至1.25 Gb/s时钟和数据恢复IC
ADN2815-fbl ADN2815-pc
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
EVAL-ADN2815
ADN2815 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2815的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览