ADH856S

量产

Aerospace, 5-Bit Digital Time Delay with Programmable Output, 28 Gbps.

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Differential and Single-Ended operation
  • Low Power Consumption: 610 mW typical
  • Programmable Differential
    • Output Voltage Swing: 500 mVp-p to 1350 mVp-p
  • Fast Rise/Fall Time: 20 ps/18 ps
  • Supports Data Rates up to 28 Gbps
  • Single Supply: -3.3 V
  • 32 Lead 5 mm x 5 mm LCC package
  • Screened with guidelines to MIL-PRF-38535, Class Level S
ADH856S
Aerospace, 5-Bit Digital Time Delay with Programmable Output, 28 Gbps.
HMC8693LC5 SID
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADH856S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览