ADG202A

不推荐用于新设计

LC2MOS 、±15V、 四通道单刀单掷开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最大额定电源电压:44 V
  • 模拟信号范围:±15 V
  • 低导通电阻:60 Ω(最大值)
  • 低泄漏:0.5 nA(典型值)
  • 扩展塑性温度范围:
    -40°C至+85°C
  • 先开后合式开关动作
  • 低功耗:33 mW
  • TTL/CMOS 兼容
  • 绝佳的DG202第二来源
  • 16引脚DIP/SOIC封装

ADG202A
LC2MOS 、±15V、 四通道单刀单掷开关
ADG202A-fbl
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
ADG5212 推荐用于新设计 高压防闩锁型四通道SPST开关
ADG1212 量产 低电容、低电荷注入、±15 V/+12 V iCMOS、四通道单刀单掷开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG202A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览