ADG201HS
不推荐用于新设计LC2MOS ± 15 V、高速、四通道单刀单掷开关
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- 切换时间(整个温度范围内):50 ns(最大值)
- 低导通电阻:30 Ω(最大值)
- 单电源供电:+10.9 V至16.5 V
- 扩展塑性温度范围
(-40°C至 +85°C)
- 低泄漏:100 pA(典型值)
- 先开后合式开关动作
- 最大额定电源电压:44 V
- HI-201HS/DG201的直接替代产品
- 16引脚DIP/SOIC 封装
20引脚LCCC/PLCC封装
ADG201HS是一款单芯片CMOS器件,内置四个独立可选的开关。这些开关采用增强型LC2MOS 工艺设计,信号处理能力提高到±15 V。同时还具有高开关速度和低导通电阻特性。
ADG201HS开关的接通条件是相关的控制输入为逻辑低电平。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。所有开关均为先开后合式,适合多路复用器应用。设计本身具有低电荷注入特性,当切换数字输入时,可实现较小的瞬变。参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG201HSBCHIPS | none available | ||
| ADG201HSJNZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADG201HSJPZ | 20-Lead Flatpack | ||
| ADG201HSKNZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADG201HSKPZ | 20-Lead Flatpack | ||
| ADG201HSKRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADG201HSKRZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
| ADG201HSTCHIPS | none available |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG201HSBCHIPS | ||
| ADG201HSKNZ | 量产 | |
| ADG201HSTCHIPS | ||
|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADG201HSJNZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG201HSJNZ | 量产 | |
| ADG201HSKNZ | 量产 | |
|
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| ADG201HSKRZ | 量产 | |
| ADG201HSKRZ-REEL | 量产 | |
|
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADG201HSKRZ | 量产 | |
| ADG201HSKRZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG201HS的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论