ADE7156
过期单相电能计量IC,集成8052 MCU、RTC和LCD驱动器
概述
- 宽电源电压范围:2.4 V至3.7 V
- 调节输入与电池输入之间内置双极性开关
- 超低功耗的省电模式(PSM)
- 低功耗电池模式
I/O、温度变化、报警和UART均可唤醒器件
LCD驱动器操作
温度测量 - 专用ADC和DSP提供高精度有功和视在电能计量
支持IEC 62053-21、IEC 62053-22、EN 50470-3 A/B/C类和ANSI C12-16标准
- 单周期4MIPS 8052内核
- 片内PLL支持32.768 kHz外部晶振
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADE7116/ADE7156/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569将ADI公司电能(ADE)计量IC模拟前端和固定功能DSP解决方案与增强型8052 MCU内核、RTC、LCD驱动器和所有外设集成为一体,提供一种带液晶显示屏的电表。
ADE测量内核包括有功、无功和视在电能计算以及电压和电流有效值测量。这些信息可通过内置的电能标量直接用于计费目的。电能计量DSP包括许多电力线路监控功能(如SAG、峰值和零交越等),可简化电表设计。
微处理器功能包括单周期8052内核、带备用电源引脚的实时时钟、UART以及SPI或I2C®接口。ADE内核提供直接可用的信息,降低了对程序存储器大小的要求,使得能够轻松将复杂的设计集成到16 kB闪存中。
ADE7116/ADE7156/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569还包括一个108/104段LCD驱动器。在ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569中,此驱动器产生的电压能够将LCD驱动至最高5 V。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 3
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7156的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论