新产品 (1)
概览
优势和特点
- 频率范围:5 MHz至1800 MHz
- 高增益:25.8 dB (1800 MHz)
- 出色的反向隔离:-37 dB(典型值)
- 出色的NPR (MER)性能:51 dB(67 dBmV TCP时)
- 出色的回波损耗:
- -20 dB(45 MHz至1218 MHz)
- -18 dB(1218 MHz至1800 MHz)
- VDD 工作电压:5.0 V至8.0 V
- 可配置直流电流(总计)范围:250 mA至530 mA
- 32引脚、5 mm x 5 mm LFCSP封装
产品详情
ADCA5191是一款中等功率增益模块放大器,可在灵活的偏置范围内提供出色的线性度,支持针对各种应用实现高能效设计。
该器件提供高达1800 MHz的25.8 dB平坦增益,使其非常适合有线电缆数据服务接口规范(DOCSIS) 4.0下游应用。该器件也非常适合以700 MHz作为输出级的上游应用。它可轻松采用工业标准的5 mm × 5 mm、32引脚引线框芯片级封装(LFCSP),封装底部带有裸露焊盘以改善散热性能。
应用
产品生命周期
推荐新设计使用
本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。
评估套件 (1)
设计资源
ADI始终把满足您可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。
样片申请及购买
电脑版网站提供样片和购买功能
所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的单价,美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于指定订量报价或交货报价,请联系当地的ADI办事处或授权代理商。对于评估板和套件的报价是指单片价格。
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。