概览
优势和特点
- 总功率:73.3 dBmV
- 高功率增益:25.0 dB(1218 MHz时)
- 极低失真
- 复合三次差拍:-80 dBc(典型值)
- 复合二次失真:-78 dBc(典型值)
- 载波互调噪声比:58 dB(典型值)
- 出色的线性度
- 低噪声系数:3 dB(45 MHz时);4 dB(1218 MHz时)
- 无条件稳定
- 瞬态和浪涌保护
- 可配置电流:250 mA至490 mA(24 V时)
产品详情
ADI公司的ADCA3952是一款功率倍增器混合模块,采用工业标准的SOT-115J封装。通过使用砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEM)和氮化镓(GaN) HEMT等先进的电路设计技术,该器件可实现极高的RF输出,总复合功率高达73.3 dBmV,倾斜度为9 dB。可从外部调整直流电流,以在输出电平范围内实现出色的失真性能和功耗。ADCA3952提供高增益,可以简化DOCSIS 3.1™基础设施设备的设计和制造。
应用
- 45 MHz至1218 MHz社区接入电视(CATV)基础设施放大器系统
- 远程物理层(PHY)
- 兼容DOCSIS 3.1
产品生命周期
推荐新设计使用
本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。
设计资源
ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。