替代器件
概览
优势和特点
- 总复合功率:74 dBmV
- 高功率增益:1218 MHz 时为 25.0 dB
- 出色的线性度
- 低噪声指数:45 MHz 时 3 dB,1218 MHz 时 4 dB
- 无条件稳定
- 极低失真
- 复合三次差拍:-80 dBc(典型值)
- 复合二阶差拍:-78 dBc(典型值)
- 互调噪声的载波:58 dB(典型值)
- 瞬态和浪涌保护
- 行业标准 7 引脚 SOT115J 模块封装
产品详情
ADI 公司的 ADCA3952 是一款采用行业标准 SOT-115J 封装的功率倍增器混合模块。通过使用先进的电路设计技术,如砷化镓 (GaA) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 裸片和氮化镓 (GaN) HEMT 技术,该套件在 18 dB 的倾斜情况下,可实现高 RF 输出,总复合功率为 74 dBmV。ADCA3950 具有高增益,从而简化了 DOCSIS 3.1™ 基础设施设备的设计和制造。
应用
- 45 MHz 至 1218 MHz 社区开放电视 (CATV) 基础设施放大器系统
- 远程物理层 (PHY)
- 符合 DOCSIS 3.1 标准
类似器件 点击在参数搜索中查看所有
Part#
|
Vs+ (max)
|
Gain dB (max)
|
Amp Architecture
|
---|---|---|---|
26
|
25.5
|
CATV GaN Power Doubler
|
产品生命周期
推荐新设计使用
本产品已上市。数据手册包含所有最终性能规格和工作条件。ADI公司推荐新设计使用这些产品。
设计资源
ADI始终把满足您最高可靠性水平的产品放在首要位置。我们通过在所有产品、工艺设计和制造过程中引入高质量和可靠性检查实践这一承诺。发运的产品实现“零缺陷”始终是我们的目标。