ADAQ7769-1
推荐用于新设计高输入阻抗、可编程增益、24 位、1MSPS、无混叠 μModule® DAQ 解决方案
- 产品模型
- 1
概述
- 高度集成的数据采集解决方案
- 宽输入共模范围
- 最大单极输入范围为 +24V 或 −24V
- 8 个可编程二进制增益选项,范围从 1V/V 至 128V/V
- 3 个引脚可选 AAF 增益选项
- G = 1V/V、0.364V/V、0.143V/V
- 具有最大平坦度和线性相位的四阶 AAF
- 具有 90dB 典型抑制的完全混叠保护
- 出色的套件至套件相位匹配和漂移
- 结合精密交流和直流性能
- 总系统动态范围高达 136dB
- 1kHz 输入音时典型 THD 为 -113dB,总增益 = 1
- 总增益 = 1 时典型 DC CMRR 为 81dB
- 25°C 时典型输入偏置电流为 1pA
- ±3.3ppm 典型 INL
- 最大增益漂移 5ppm/°C
- 20kHz 时器件间最大相位失配为 ±0.5°
- 可编程输出数据速率、滤波器类型和延迟
- 线性相位数字滤波器选项:
- 宽带低纹波 FIR 滤波器(256kSPS、110kHz 最大输入带宽)
- Sinc5 滤波器(1.024MSPS、208.9kHz 最大输入带宽、4uS 最大群延迟)
- Sinc3 滤波器(50/60Hz 抑制)
- 集成式 LDO
- 内置电源去耦电容器
- 通过引脚绑定或 SPI 接口配置
- 数字接口针对隔离应用进行了优化
- 全套诊断检查机制
- 工作温度范围:−40°C 至 +105°C
- 采用 12.00mm × 6.00mm 84 球 CSP_BGA 封装,球距为 0.80mm
- 与分立解决方案相比,占用空间减少 11 倍
ADAQ7769-1 是一款 24 位精密数据采集 (DAQ) μModule® 系统,它将信号调理、转换和处理模块封装到一个系统级封装 (SiP) 设计中,可快速开发高度紧凑、高性能精密 DAQ 系统。
ADAQ7769-1 由以下元件组成:
- 低噪声、低偏置电流、高带宽可编程增益放大器 (PGA),可编程为以 1 至 128 的二进制增益运行
- 四阶、低噪声、线性相位抗混叠滤波器 (AAF)
- 低噪声、低失真、高带宽、增益可选的 ADC 驱动器以及可选线性度升压缓冲区。
- 集成可编程数字滤波器的高性能中等带宽 24 位 sigma-delta 型 ADC。
- 低噪声、低压差线性稳压器
- 参考缓冲器
- 信号链所需的关键无源元件
ADAQ7769-1 支持宽范围的单端输入幅度,最大单极性范围为 0V 至 +24V 或 0V 至 −24V,双极性范围为 ±16V,其灵活性取决于 PGA 电源电压。ADAQ7769-1 具有八个可编程二进制 PGA 增益设置和三个引脚可选 AAF 增益设置,可在输入信号幅度较低的情况下提供额外的系统动态范围并改善信号链噪声性能。输入信号完全缓冲,典型输入偏置电流非常低,为 1pA。这样可轻松实现输入阻抗匹配,并使 ADAQ7769-1 能够直接连接至具有高输出阻抗的传感器。
四阶低通模拟滤波器与用户可编程数字滤波器相结合,确保信号链完全免受输入节点出现的高频噪声和带外音调混叠回目标频带的影响。模拟低通滤波器经过精心设计,可实现高相位线性度和最大带内幅度响应平坦度。采用 iPASSIVES™ 技术构建的模拟低通滤波器中使用的电阻网络在绝对值和温度范围内均具有出色的电阻匹配。因此,信号链性能在温度漂移最小的情况下保持不变,ADAQ7769-1 具有出色的套件间相位匹配性能。
高性能 ADC 驱动器放大器可确保 ADC 输入在最大采样速率下完全稳定建立。驱动器电路具有最小加性噪声、误差和失真,同时保持稳定性。全差分架构有助于最大程度提高信号链动态范围。
ADAQ7769-1 内部的模数转换器 (ADC) 是一款高性能、24 位精度、单通道 Sigma-Delta 转换器,具有出色的交流性能和直流精度,吞吐率为 256kSPS(MCLK 为 16.384MHz)。它包括一个可选的线性增强缓冲器,可以进一步改善信号链线性。
ADAQ7769-1 的额定输入基准电压为 4.096V,但该器件可支持从 VDD_ADC 低至 1 V 的基准电压范围。
ADAQ7769-1 有两种类型的基准电压缓冲器。预充电参考缓冲器可减轻参考输入驱动要求,或全参考缓冲器可提供高阻抗参考输入。两种缓冲器是可选的,可通过寄存器配置关断。
ADAQ7769-1 支持三种时钟输入类型:晶体、CMOS 或 LVDS。
ADAQ7769-1 上提供三类数字低通滤波器。宽带低纹波 FIR 滤波器具有与理想砖墙滤波器类似的滤波器轮廓,非常适合进行频率分析。Sinc5 滤波器具有低延迟路径和平滑的阶跃响应,同时保持良好的混叠抑制水平。它支持从 16.384MHz MCLK 输出高达 1.024MSPS 的数据速率,使 Sinc5 滤波器成为低延迟数据捕获和时域分析的理想选择。Sinc3 滤波器支持宽抽取率,并能从 16.384MHz MCLK 产生低至 50SPS 的输出数据速率。该 Sinc3 滤波器与同时进行的 50/60Hz 抑制后置滤波器相结合,使其特别适合精密直流测量。ADAQ7769-1 上的所有三个数字滤波器均为具有线性相位响应的 FIR 滤波器。滤波器的带宽直接对应于 DAQ 信号链的带宽,可通过寄存器配置完全编程。
ADAQ7769-1 支持两种套件配置方法。用户可以选择通过其 SPI 接口的寄存器写入来配置设备,或者通过简单的硬件引脚绑定方法来配置设备在多种预定义模式下运行。
单个 SPI 接口同时支持寄存器访问和样本数据读回功能。ADAQ7769-1 始终充当 SPI 从设备。它支持多种接口模式,至少需要三个 IO 通道才能与套件通信。
ADAQ7769-1 具有一套内部诊断功能,可以检测运行期间的各种错误,以帮助提高系统可靠性。
通过使用内部 LDO,可以大大简化 ADAQ7769-1 电源连接。值得注意的是,还集成了 0.1 μF 去耦电容,以进一步减少分立元件的数量。
在电源待机时,设备的每个功能块都可以进入待机模式。这使得设备的总功耗低于 TBD mW。
ADAQ7769-1 器件的工作温度范围为 −40°C 至 +105°C,采用 12 mm x 6 mm、84 球 BGA 封装,球间距为 0.8mm,非常适合多通道应用。该套件的尺寸比使用分立元件的相同解决方案的尺寸小11倍。
应用
- 通用输入测量平台
- 电气测试和测量
- 声音和振动、声波和材料科学研发
- 控制和硬件在环验证
- 针对预测性维护的状态监控
- 音频测试
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
| ADAQ7769-1BBCZ | CSP_BGA |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAQ7769-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论