概览

优势和特点

  • ADAQ7769-1 的全功能评估板  
  • 板载 IEPE 传感器接口
  • 板载基准电压源和电源电路
  • 用于时间和频域控制和数据分析的 PC 软件
  • FMC-LPC 系统板连接器 ZedBoard™ 兼容
  • 可选 PMOD 连接器

产品详情

EV-ADAQ7769-1FMC1Z 评估套件可轻松评估 ADAQ7769-1,它是一款高输入阻抗、可编程增益、抗混叠、24 位、1MSPS、μModule® 数据采集 (DAQ) 解决方案。EV-ADAQ7769-1FMC1Z 与可下载的评估软件一起使用,以完整配置 ADAQ7769-1 的功能并显示时域和频域中的转换结果。

EV-ADAQ7769-1FMC1Z 通过 Digilent ZedBoard™ 连接到 PC 的 USB 端口。默认情况下,3.3V 电源轨由 ZedBoard™ 供电,并由板载电源解决方案调节为 +20V、−16V 和 +5.3V,为 ADAQ7769-1 及其支持组件供电。其中包括一个集成电子压电 (IEPE) 接口,以支持使用 IEPE 传感器对 ADAQ7769-1 进行评估。

有关 ADAQ7769-1 的完整详细信息,请参阅 ADAQ7769-1 数据手册,在使用 EV-ADAQ7769-1FMC1Z 评估板时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。有关当前原理图、布局和物料清单,请参阅 EVAL-ADAQ7769-1 产品页面。

相关产品

使用入门

所需设备

  • Digilent ZedBoard™ 配备 12V 壁式适配器电源
  • 直流和交流信号源(Audio Precision® 或类似的高性能信号源)
  • 运行 Windows® 7 或更高版本且带有 USB 2.0 端口的 PC

软件

Evaluation Platform

Evaluation Studio Icon1
Evaluation Studio:统一的跨平台环境,用于评估、配置和分析ADI硬件,提升洞察力和生产力

ACE软件

ZIP
51 MB
ACE plug-in for Board.ADAQ776XIIO 1.2026.821745 [10月 21 26]
The Board.ADAQ776XIIO plug in supports the EV-ADAQ7769-1FMC1Z board. The ADAQ776X-1 is a family of 24-bit Single Channel Precision µModule Data Acquisition Solutions
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8月 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.