Showcasing multiple views from Evaluation Studio: waveform and histogram analysis charts, the homepage with connected evaluation boards, and the register configuration view

概述

优势和特点

统一评估环境

Evaluation Studio将硬件交互整合到一站式应用程序中,具备自动检测和可扩展架构,以实现高效、可靠的操作。

  • 适用于ADI评估板的一站式桌面应用程序,延续了成熟的ACE使用体验
  • 为可扩展性而设计的先进模块化架构
  • 电路板自动检测功能,性能和可靠性显著提升

高级分析与控制

利用波形绘图、FFT分析和数据记录等高级工具,实时捕获和可视化信号。

  • 强大的分析能力与实时可视化相结合
  • 支持不同级别的配置,包括寄存器级调优
  • 数据记录和导出支持多种格式

提高生产力

通过统一的跨平台体验提升生产力,规范工作流程并降低学习复杂性。

  • 所有器件系列采用统一接口,缩短学习曲线
  • AI辅助引导在工作流中直接提供上下文相关文档和配置支持,帮助用户更快地从设置阶段过渡到获取洞察阶段
  • 目前支持Windows平台,Linux和macOS版本即将推出

工作原理

Evaluation Studio在ACE的基础上构建,通过在一站式可扩展桌面平台内统一分析、控制和配置,改变了用户评估ADI硬件及与之交互的方式。

它基于通用软件框架和插件架构构建,提供特定于器件的功能,避免了单体式软件的复杂性,可适配ADI产品组合中的各类产品。

适用于所有ADI评估板的统一平台

此平台以统一的桌面体验取代了多工具评估工作流。一次安装,即可通过特定于电路板的插件进行扩展。无需额外工具,无需手动安装驱动程序。

连接后,系统会自动检测可识别的硬件,匹配正确的插件,只需单击一下即可完成安装。同时连接、配置和同步多个评估板,在一站式环境中加速系统级开发。

Evaluation Studio homepage showing three connected evaluation boards (AD4X8Z, AD4630-24, and AD4170) with connection status indicators, and a list of virtual plug-ins available to explore without hardware

每个插件通过集成的插件管理直接安装,扩展平台功能,以配置、控制和评估特定产品或产品系列。这种模块化方法能够实现分布式开发、快速扩展器件支持,并且随着新电路板和功能的引入,功能可随之扩展。

从参数到寄存器级访问的完全控制。

从高级配置到底层调优,此平台兼顾了易用性和深度技术控制,支持针对任何应用场景的器件优化。

Memory Map view displaying a register table with columns for items, access type, address, bit width, size, and editable hexadecimal values for device configuration


强大的分析和高性能可视化。

插件配备了分析工具,用于评估硬件在时域和频域的性能。集成的FFT分析、波形可视化和直方图提供了对信号行为和系统性能的深入洞察。

Evaluation Studio Analysis feature for the AD4X8Z showing a histogram of amplitude codes, real-time waveform plots across four channels, statistical results including range, RMS, and transition noise, and configuration parameters


AI就绪集成

内置的模型上下文协议(MCP)服务器使兼容MCP的AI助手能够直接与应用交互,执行事务、捕获数据并浏览界面。这一功能为评估工作流提供了自动化和引导式对话访问。

Terminal running showcasing an AI-agent connected to Evaluation Studio via MCP, demonstrating AI-driven control of the evaluation workflow through natural language commands


从分析控制评估(ACE)迁移

Evaluation Studio是ADI新一代评估软件。它是一个现代化、可扩展的平台,具有标准化的API、一致的接口和可扩展的架构,专为所有新插件开发而设计。ACE继续支持现有的长期产品,而新开发和器件支持则转向Evaluation Studio。为未来的每一次评估奠定更坚实的基础。

ACE软件


如何设置

三步快速入门

第1步:下载并安装

下载适用于您操作系统的Evaluation Studio安装程序。安装向导会在几分钟内引导您完成设置。

下载适用于Windows 10和Windows 11的Evaluation Studio 1.0.0

  • 适用于Linux的Evaluation Studio(即将推出)
  • 适用于macOS的Evaluation Studio(即将推出)

第2步:浏览可用插件

启动Evaluation Studio,并使用内置的插件管理器,安装适用于特定评估板的支持工具。

按型号搜索或按分类浏览。

浏览插件

第3步:连接与评估

连接评估板。Evaluation Studio会自动检测硬件并启动相应的界面。/p>

立即开始评估。

支持的板级插件

Evaluation Studio支持不断扩展的板级插件库,使用户能够配置、控制和评估受支持的ADI硬件。浏览可用的插件,按型号或产品分类查找适用于评估板的支持工具。

浏览插件

下载及相关软件

设计工具

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® is a powerful, Windows-based development environment supporting Analog Devices' Digital Power System Management (PSM) products.

Analysis | Control | Evaluation (ACE)

ADI’s “Analysis, Control, Evaluation” (ACE) is a desktop software application which allows the evaluation and control of multiple evaluation systems, from across ADI’s product portfolio.

LTspice®

LTspice®是一款高性能SPICE仿真软件、原理图采集和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了模拟电路的仿真。宏模型也包括在LTspice下载中,适用于大多数ADI开关稳压器、放大器以及用于通用电路仿真的器件库。

系统要求

  • Windows 10(32/64位)、Windows 11(64位)
  • 250MB可用硬盘空间
  • 至少一个可用的USB 2.0端口
  • 操作系统内存至少512MB(建议配置更高)