AD9972

不推荐用于新设计

双通道、14位CCD信号处理器,内置Precision Timing™内核

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 模拟与数字内核电压:1.8 V
  • 相关双采样器(CDS),增益−3 dB、0 dB、+3 dB和+6 dB
  • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 14位、40 MHz模数转换器(ADC)
  • 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
  • 完整的片内时序发生器
  • Precision Timing内核,分辨率为400 ps(40 MHz)
  • 片内3 V水平和RG驱动器
  • 100引脚、9 mm × 9 mm、0.8 mm间距CSP_BGA封装
  • 内部LDO调节器电路
AD9972
双通道、14位CCD信号处理器,内置Precision Timing™内核
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9972的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览