AD8396
低功耗、高输出电流、双端口ADSL/ADSL2+线路驱动器
Viewing:
概述
|
|
AD8396内置四个高输出电流、低功耗运算放大器,特别适合ADSL和ADSL2+等数字用户线路系统中的中央局(CO)驱动器接口应用。该驱动器可以为线路提供20.4 dBm功率,同时能补偿由混合插入和后部端接电阻引起的损耗。
低功耗、高输出电流、高输出电压摆幅以及稳定可靠的散热封装,使得AD8396能够用作ADSL和其它xDSL系统中的CO线路驱动器。
该器件采用4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装。
应用
- ADSL/ADSL2+ CO 线路驱动器
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8396的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论