AD8393

过期

Adaptive Linear Power™ +12 V ADSL-CO线路驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低总功耗:600 mW
    包括19.8 dBm线路功率
    -73 dBc MTPR,12 V电源供电
  • 只需12 V单电源供电
    处理带偶然峰值(如离散多音)的信号时,能够实现超过36 V p-p的差分输出
  • ADI公司自适应线性功率架构能够实现高端口密度中央局线路卡设计
  • 电流反馈型放大器(CFB)
  • 峰值输出驱动电流能力:大于500 mA
  • 4种功率模式由2个逻辑引脚控制
  • AD8393-1输入范围:0.75 V至1.2 V
  • D8393-2输入范围:0.3 V至0.75 V
AD8393
Adaptive Linear Power™ +12 V ADSL-CO线路驱动器
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8393的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览