AD8391

过期

+3.3 V至+12 V xDSL线路驱动放大器,带省电模式

Viewing:

概述

  • 高输出电压和电流驱动:250mA最小输出驱动电流,10Vp-p输出电压,RL=21
  • 低功耗工作:+3.3V至+12V电源电压范围,19mA(典型值)电源电流
    1引脚逻辑控制待机、关断模式
  • 低失真:-94dBc SFDR(100kHz,21,8Vp-p)
  • 差分:4.5nV/rt hz输入电压
    噪声密度(100kHz,带外)
  • SFDR=-82dBc(144kHz至500kHz)
    Zline=100,Pline=13.5dBm
  • 高速:60MHz带宽(-3dB),
    600V/us压摆率

AD8391
+3.3 V至+12 V xDSL线路驱动放大器,带省电模式
AD8391-pcl
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
EVAL-AD8391
AD8391 评估板

最新评论

近期浏览