AD8328

过期

5 V上行电缆线路驱动器

Viewing:

概述

  • 支持关于反转通路传输系统的DOCSIS和EuroDOCSIS标准
  • 增益可在59 dB范围内、以1 dB步进编程
  • 低失真(60 dBmV输出):
    SFDR:-57.5 dBc (21 MHz)
    SFDR:–54 dBc (65 MHz)
  • 5 V电源供电
  • 在启用发射和禁用发射情况下可保持300 Ω输出阻抗
  • 上行带宽:107 MHz(全部增益范围)
  • 支持SPI接口
  • 输出噪声电平:1.2 nV/√Hz(最小增益时)

AD8328
5 V上行电缆线路驱动器
AD8328 Functional Block Diagram AD8328 Pin Configuration AD8328 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8328的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览