AD8320
过期高性能、高输出功率线路驱动器,具有36dB数字控制可变增益
概述
|
|
AD8320是一款数字控制式可变增益放大器,并针对同轴线路驱动应用进行了优化。所需输出增益由8比特串行字决定,输出增益范围为36 dB(256增益级)。此外还提供线性增益响应。
AD8320内置0 dB至–36 dB的数字控制式可变衰减器,衰减器前面接低噪声、固定增益缓冲器,后面接低失真、高功率放大器。该器件具有220 Ω输入阻抗,接受单端输入信号,额定模拟输入电平最高达0.310 V 峰峰值。输出可驱动75 Ω额定负载,如同轴电缆等,不过也可驱动其它负载。在42 MHz、输出电平最高为12 dBm (3.1 V峰峰值)时,失真性能可达–57 dBc,而在输出电平最高为18 dBm (6.2 V峰峰值)时,失真性能可达–46 dBc。
AD8320在上电和关断情况下均可保持恒定的75 Ω输出阻抗,因而能够提供关键性能和成本优势。这样便无需使用外部75 Ω后接终端,从而可以获得两倍于标准运算放大器的有效输出电压。此外,片内75 Ω电阻在关断和上电过渡期间产生的突波很低,因而也无需使用外部开关。
AD8320提供20引脚SOIC封装,采用+5 V至+12 V单电源供电,工作温度范围为–40°C至+85°C。
本产品提供评估板,请用以下器件编号订购:AD8320-EB。评估板的原理图和布局参见产品数据手册。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8320的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论