AD8284

推荐用于新设计

雷达接收路径AFE:带LNA、PGA、AAF和ADC的4通道多路复用器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4通道多路复用器至LNA、PGA、AAF
  • 1个直接至ADC通道
  • 可编程增益放大器(PGA)
  • 包含低噪声前置放大器(LNA)
  • SPI可编程增益:17 dB至35 dB(6 dB步进)
  • 抗混叠滤波器(AAF)
  • 可编程三阶低通椭圆滤波器(LPF):9 MHz至15 MHz
  • 模数转换器(ADC)
  • 12位精度,最高80 MSPS
  • SNR = 67 dB
  • 无杂散动态范围(SFDR) = 68 dBc
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册


AD8284
雷达接收路径AFE:带LNA、PGA、AAF和ADC的4通道多路复用器
AD8284 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8284的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览