Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8112

量产

60 MHz、16 × 8音频/视频交叉点开关(G = +2)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低成本、16 x 8、高速、非阻塞式开关阵列
    提供引脚兼容的16 × 16版本 (AD8113)
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 利用串行数据输出接口,
    可将多个16 x 8阵列以菊花链形式连接起来,从而构建更大的开关阵列
  • 利用输出禁用功能,多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
  • 完整的解决方案
    缓冲式输入
    8个输出放大器
    采用±5 V或±12 V电源供电
    低电源电流:54 mA
  • 出色的音频性能 VS = ±12 V
    输出摆幅:±10 V
    THD:0.002% (20 kHz)最大20 V p-p (RL = 600 Ω)
  • 出色的视频性能VS = ±5 V
    0.1 dB增益平坦度:10 MHz
    差分增益误差:0.1% (RL = 1 kΩ)
    差分相位误差:0.1° (RL = 1 kΩ)
  • 出色的交流性能
    −3 dB带宽:60 MHz
  • 所有不利串扰低:−83 dB (20 kHz)
  • 利用复位引脚可以禁用所有输出(通过一个电容与地相连可提供上电复位功能)
  • 100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm)
AD8112
60 MHz、16 × 8音频/视频交叉点开关(G = +2)
AD8112 Functional Block Diagram AD8112 Pin Configuration
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
EVAL-AD8112
AD8112 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8112的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览